IBシリーズ PEタイプ 製品紹介
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      IBシリーズ PEタイプ 製品紹介

      0:38

      コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81

      サーボモータ用減速機・精密制御用減速機
      IBシリーズ PEタイプ 製品紹介

      コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81

      サーボモータ用減速機・精密制御用減速機 関連動画

      関連動画