-
【開発品】超小型サイクロ減速機 SCYシリーズ 製品紹介
0:40
-
AGV/AMR用ドライブソリューション smartris 製品紹介
1:22
ギヤ+サーボモータ+ドライバ AGV/AMRの駆動に必要な3つのキーコンポーネントをパッケージ化したドライブソリューションです。
-
【開発品】超小型サイクロ減速機 SCYシリーズ 製品紹介
0:40
-
【2024メンテナンスレジリエンス展】展示会レポート
2:59
-
ベベル・バディボックス減速機 製品紹介
2:14
サイクロ減速機の特長、豊富なオプションを生かした直交軸ギヤモータです。【容量】0.1kW~55kW 【減速比】11~10658
-
精密制御用Eサイクロ減速機 ECYシリーズ 機構紹介
0:47
精密制御用Eサイクロ減速機は波動歯車装置の機構とサイクロ減速機の歯形を組み合わせ、コンパクト・高トルク・高剛性を実現しています。
-
精密制御用サイクロ減速機 製品紹介
1:30
高精度位置決め用コンポーネントタイプのサイクロ減速機です。【バックラッシ】0分
-
プレストNEOギヤモータ 製品紹介
5:17
ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。【容量】40W~2.2kW 【減速比】3~200
-
PTCグループ製品 ラインアップ
1:55
6Wの小型汎用ギヤモータから数千kW用の超大型特殊ギヤボックス、またロボットに適した精密制御用減速機までフルラインアップを揃えています。
-
IBシリーズ PEタイプ 製品紹介
0:38
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81
-
サイクロ減速機 製品紹介
3:46
1939年の生産開始以来、独創的な機構がもたらす優れた性能と高い信頼性を持った減速機です。【容量】0.1kW~132kW 【減速比】2.5~658503
- 次のページ