0:40
0:47
精密制御用Eサイクロ減速機は波動歯車装置の機構とサイクロ減速機の歯形を組み合わせ、コンパクト・高トルク・高剛性を実現しています。
1:30
高精度位置決め用コンポーネントタイプのサイクロ減速機です。【バックラッシ】0分
0:38
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81