精密制御用サイクロ減速機 製品紹介
1:30
高精度位置決め用コンポーネントタイプのサイクロ減速機です。【バックラッシ】0分
製品紹介
精密制御用サイクロ減速機 製品紹介
高精度位置決め用コンポーネントタイプのサイクロ減速機です。【バックラッシ】0分
製品紹介 関連動画
関連動画
-
精密制御用Eサイクロ減速機 ECYシリーズ 機構紹介
0:47
精密制御用Eサイクロ減速機は波動歯車装置の機構とサイクロ減速機の歯形を組み合わせ、コンパクト・高トルク・高剛性を実現しています。
-
IBシリーズ PEタイプ 製品紹介
0:38
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81
-
ベベル・バディボックス減速機 製品紹介
2:14
サイクロ減速機の特長、豊富なオプションを生かした直交軸ギヤモータです。【容量】0.1kW~55kW 【減速比】11~10658