プレストNEOギヤモータ 製品紹介
5:17
ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。【容量】40W~2.2kW 【減速比】3~200
製品紹介
プレストNEOギヤモータ 製品紹介
ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。【容量】40W~2.2kW 【減速比】3~200
製品紹介 関連動画
関連動画
-
精密制御用Eサイクロ減速機 ECYシリーズ 機構紹介
0:47
精密制御用Eサイクロ減速機は波動歯車装置の機構とサイクロ減速機の歯形を組み合わせ、コンパクト・高トルク・高剛性を実現しています。
-
IBシリーズ PEタイプ 製品紹介
0:38
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81
-
AGV/AMR用ドライブソリューション smartris 製品紹介
1:22
ギヤ+サーボモータ+ドライバ AGV/AMRの駆動に必要な3つのキーコンポーネントをパッケージ化したドライブソリューションです。