【取付方法】スペーサと止め輪による固定
2:22
対応機種:ハイポニック減速機 中空軸形(枠番03,07,17,1010を除く)
よく見られている動画
【取付方法】スペーサと止め輪による固定
対応機種:ハイポニック減速機 中空軸形(枠番03,07,17,1010を除く)
よく見られている動画 関連動画
関連動画
-
精密制御用Eサイクロ減速機 ECYシリーズ 機構紹介
0:47
精密制御用Eサイクロ減速機は波動歯車装置の機構とサイクロ減速機の歯形を組み合わせ、コンパクト・高トルク・高剛性を実現しています。
-
Sumitomo Drive Technologies 事業案内(日本語)
4:09
Sumitomo Drive Technologiesは、変・減速機のグローバルブランドとして、世界中に高品質な製品・サービスを提供しています。
-
サイクロ減速機 製品紹介
3:46
1939年の生産開始以来、独創的な機構がもたらす優れた性能と高い信頼性を持った減速機です。【容量】0.1kW~132kW 【減速比】2.5~658503