-
住友重機械グループ 会社案内
9:59
ドライブテクノロジーズSBUをはじめ、住友重機械グループについてご紹介します。
-
精密制御用サイクロ減速機 製品紹介
1:30
高精度位置決め用コンポーネントタイプのサイクロ減速機です。【バックラッシ】0分
-
【サーボモータの取付方法】同心軸P1・P2・PEタイプ
2:55
注:モータと減速機の組み合わせによっては、付属のモータ用フランジプレートを取り付ける必要があります。
-
プレストNEOギヤモータ 製品紹介
5:17
ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。【容量】40W~2.2kW 【減速比】3~200
-
【配線方法】FB-01A1~FB-05A1 普通制動回路
5:23
対応機種:ハイポニック減速機 ブレーキ付 インバータ駆動/ブレーキ形式:FB-01A1~FB-05A1
-
【配線方法】FB-01A1~FB-05A1 普通制動回路
2:16
対応機種:アルタックスNEO ブレーキ付 三相電源/ブレーキ形式:FB-01A1~FB-05A1 補足)動画内で使用している製品は、ハイポニック減速機ですが、配線方法はアルタックスと同様です。
-
IBシリーズ PEタイプ 製品紹介
0:38
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機です。 【バックラッシ】15分 【許容ピークトルク】7.2~270N・m 【モータ容量】50W~5.0kW 【減速比】3~81
-
【配線方法】FB-1D,FB-1E~FB-5E 急制動回路
3:00
対応機種:ハイポニック減速機 ブレーキ付 三相電源/ブレーキ形式:FB-1D,FB-1E~FB-5E
-
【配線方法】MB-003~MB-010 普通制動回路
2:12
対応機種:アルタックスNEO ブレーキ付 三相電源/ブレーキ形式:MB-003~MB-010 補足)動画内で使用している製品は、ハイポニック減速機ですが、配線方法はアルタックスと同様です。
-
【配線方法】FB-01A1~FB-05A1 急制動回路
3:09
対応機種:ハイポニック減速機 ブレーキ付 三相電源/ブレーキ形式:FB-01A1~FB-05A1
-
【配線方法】FB-1D,FB-1E~FB-5E 普通制動回路
2:10
対応機種:アルタックスNEO ブレーキ付 三相電源/ブレーキ形式:FB-1D,FB-1E~FB-5E 補足)動画内で使用している製品は、ハイポニック減速機ですが、配線方法はアルタックスと同様です。
- 次のページ